目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 175203,2X13
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
Rivets
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/rivets/17520.prj},{NB=emile_maurin_175203,2X13_5},{REF=175203,2X13},{EX=de 4 à 8},{E=5},{D1=3.2},{L=13},{D2=7.2},{K=0.90},{EXX=5,[4:8]},{C=1400},{T=1900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 17520 - Rivet multigrip Tête plate - Acier tige acier
Bill of material
Emile Maurin 175203,2X13
REF
Reference
175203,2X13
175203,2X13
EX
Valeur épaisseur mini/maxi
de 4 à 8
de 4 à 8
mm
E
Choix de l épaisseur à définir
mm
Enter value for E
Choix de l épaisseur à définir
mm
cm
inch
ft
確定
D1
3.2
3.2
mm
L
13
13
mm
D2
7.2
7.2
mm
C
Effort de Cissaillement
1400
1400
N
T
Effort de Traction
1900
1900
N
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求