目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-425-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_42.prj},{NB=emile_maurin_93-425-50},{REF=93-425-50},{VERSION=Rond-Rond (d1-d2)},{S1=0},{S2=0},{D1=50},{D2=50},{D4=M10},{D3=M6},{L1=125.0},{L2=76},{L3=98},{L4=55.0},{MANETTE=92-911-M10-55},{INFOS=INFOTEXTE},{NORNMR=GN 134.1},{FORMX=1,'S1 - S2', 2, 'D1 - D2'},{FORM=2},{OB=schwarz},{S11=50},{S22=50},{D111=B50},{D11=50},{NDMD2=10},{NDMD3=6},{VERS=3},{U1=8},{P=3.000},{L22=35.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-42 - Noix de serrage orthogonale, aluminium, à plusieurs éléments, pour unité linéaire tubulaire carrée et tube carré - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-425-50
REF
Référence
93-425-50
93-425-50
VERSION
Rond-Rond (d1-d2)
Rond-Rond (d1-d2)
S1
0
0
mm
S2
0
0
mm
D1
50
50
mm
D2
50
50
mm
D4
M10
M10
D3
M6
M6
L1
125.0
125.0
mm
L2
76
76
mm
L3
98
98
mm
L4
55.0
55.0
mm
MANETTE
Manette indexable ( ref à commander)
92-911-M10-55
92-911-M10-55
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求