目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 94-1152-30-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_115
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_115/94_115.prj},{NB=emile_maurin_94-1152-30-6},{REF=94-1152-30-6},{VERSION=Avec cache},{CACHE=Cache gris},{L1=6},{L2=28.5},{L3=15.0},{H1=28.5},{H2=15.0},{D1=8.2},{FORME=M},{PROFILE=30x30},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-115 - Raccord d'angle 3 voies
Nomenclature
Emile Maurin 94-1152-30-6
REF
Référence
94-1152-30-6
94-1152-30-6
VERSION
Version
Avec cache
Avec cache
CACHE
Cache
Cache gris
Cache gris
L1
6
6
mm
L2
28.5
28.5
mm
L3
15.0
15.0
mm
H1
28.5
28.5
mm
H2
15.0
15.0
mm
D1
8.2
mm
FORME
Forme
M
M
PROFILE
Profile
30x30
30x30
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求