目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 94-992-6-40-3,5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_99
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_99/94_99.prj},{NB=emile_maurin_94-992-6-40-3,5},{REF=94-992-6-40-3,5},{X=0},{MATIERE=Acier},{FORME=I},{D1=M6},{L1=8},{L2=16.0},{L3=7.9},{L4=40},{H1=3.5},{H2=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{A=8},{D=M6},{DX=6},{L=40},{E1=7.9-0.5},{E11=7.9},{E2=16},{R=5.800},{R1=4.0},{E1X=3.6},{H11=3,5},{H11X=3.5},{H22=5.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 74
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-99 - Vis à tête marteau pour profilés aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 94-992-6-40-3,5
REF
Référence
94-992-6-40-3,5
94-992-6-40-3,5
MATIERE
Material
Acier
Acier
FORME
Form
I
I
D1
M6
M6
L1
8
8
mm
L2
16.0
16.0
mm
L3
7.9
7.9
mm
L4
40
40
mm
H1
3.5
3.5
mm
H2
5.0
5.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求