目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 94-011-20-5-3000 3000
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
94_01
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_01/94_01.prj},{NB=emile_maurin_94-011-20-5-3000_3000},{REF=94-011-20-5-3000},{FORME=I},{L1=20},{L2=20},{L3=5},{L4=11.5},{H1=1.8},{H2=4.55},{D1=4.3},{LONGUEUR=3000},{IX=0.75},{IY=0.75},{WX=0.75},{WY=0.75},{SURFACE=183.13},{POIDS=0.49},{INFOS=INFOTEXTE},{LONGUEURX=3000,[100:3000]}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-01 - Profilé aluminium 20x20
Nomenclature
Emile Maurin 94-011-20-5-3000_3000
REF
Référence
94-011-20-5-3000
94-011-20-5-3000
FORME
I
I
L1
20
mm
L2
20
mm
L3
5
5
mm
L4
11.5
11.5
mm
H1
1.8
1.8
mm
H2
4.55
4.55
mm
D1
4.3
4.3
mm
LONGUEUR
mm
Enter value for LONGUEUR
mm
cm
inch
ft
確定
IX
*
0.75
0.75
cm4
IY
*
0.75
0.75
cm4
WX
*
0.75
0.75
cm^3
WY
*
0.75
0.75
cm^3
SURFACE
*
183.13
183.13
mm^2
POIDS
*
0.49
0.49
kg/m
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求