目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-448-12-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_44
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_44/32_448.prj},{NB=emile_maurin_32-448-12-6_0},{REF=32-448-12-6},{PARTNUMBER=GN 822.7-6-M12-CN},{NORMNR=GN 822.7},{D11=6},{D22=M12},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{P=1.5},{K=23.5},{SW=14},{FEDERDRUCK1=10},{FEDREDRUCK2=23},{X=7.5},{PPATH=32_448/32_448_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.072},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{BOUTON=Inox},{DB=Avec},{POS=0},{D1=M 12},{D2=6},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{L4=24.0},{S1=14},{E1=10},{E2=23},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-448 - Doigt d'indexage miniature avec dispositif de blocage inox - Bouton inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-448-12-6
REF
Référence
32-448-12-6
32-448-12-6
MATIERE
Inox
BOUTON
Inox
DB
Dispositif de blocage
Avec
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
M 12
M 12
D2
6
6
mm
D3
28
28
mm
D4
20
20
mm
L1
40.5
40.5
mm
L2
min
7
7
mm
L3
10
10
mm
L4
24.0
24.0
mm
S1
14
14
mm
E1
Elasticité début
10
10
N
E2
Elasticité fin
23
23
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求