目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1501-24
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Ecrous - Ecrous en Té - Tasseaux
31_150
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/ecrous_ecrous_en_te_tasseaux/31_150/31_150.prj},{NB=emile_maurin_31-1501-24},{REF=31-1501-24},{MAT=Acier},{D1=24},{L1=42},{L2=19.0},{S1=36},{INFOS=INFOTEXTE},{T=30.500},{DK=34.000},{R=17.000},{W=6.000},{NENN=M24},{IDNR=},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-150 - Ecrou hexagonal borgne acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 31-1501-24
REF
Reference
31-1501-24
31-1501-24
MAT
Matière
Acier
Acier
D1
24
24
mm
L1
42
42
mm
L2
19.0
19.0
mm
S1
36
36
mm
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求