目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 18-1130-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_113
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_113/18_113.prj},{NB=emile_maurin_18-1130-30_0},{REF=18-1130-30},{DEEPLINK=SS.FE.DSS M30},{WLL=3.5 TO},{SF=5},{DIA=M30 (x3.5)},{L=66},{TT=250 N.m},{A=66},{B=31},{C=70},{D=104},{E=73},{F=145},{G=29},{WEI=5.4},{CNSMASSEXACT=5.40},{PPATH=18_113/18_113_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{ROT=0},{CMU=3.5},{D1=M30},{D2=70},{L1=66},{L2=66},{L3=145},{L4=73},{L5=31},{H1=139},{H2=104},{H3=29},{S=50},{POIDS=5.4},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=SS.FE.DSS M30},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-113 - Anneau de levage à double articulation taraudé, charges lourdes, inox
Nomenclature
Emile Maurin 18-1130-30
REF
Référence
18-1130-30
18-1130-30
ROT
°
CMU
(T)
3.5
3.5
D1
M30
M30
D2
70
mm
L1
66
mm
L2
66
mm
L3
145
mm
L4
73
mm
L5
31
mm
H1
139
mm
H2
104
mm
H3
29
mm
S
50
mm
POIDS
5.4
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求