目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 14-824-14-6-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_82
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_82/14_824.prj},{NB=emile_maurin_14-824-14-6-50},{REF=14-824-14-6-50},{PARTNUMBER=GN 306-45-M6-50-ZK-SW},{D77=3.600},{NORMNR=GN 306},{FORM=ZK},{FARBE=SW},{RGB=0.25, 0.25, 0.25},{D1X=6.000},{D7=4,5±0,03},{D77X=4.500},{D7X=4.000},{L6=5.1},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.062},{CTN=84879090},{ROHS=Y},{VERS=2.000},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{COULEUR=Noir},{VERSION=Sans patin},{D1=13.0},{D2=M6},{D3=10.0},{D4=4,5±0,03},{D5=15},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{L1=45},{L2=50},{L3=5.1},{L4=3.6},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-824 - Manette indexable à tige filetée avec rotule sans patin
Nomenclature
Emile Maurin 14-824-14-6-50
REF
Référence
14-824-14-6-50
14-824-14-6-50
COULEUR
Noir
VERSION
Sans patin
D1
13.0
13.0
mm
D2
M6
M6
D3
10.0
10.0
mm
D4
4,5±0,03
4,5±0,03
mm
H1
24.5
24.5
mm
H2
4.0
4.0
mm
H3
35
35
mm
H4
3.5
3.5
mm
L1
45
45
mm
L2
50
50
mm
L3
5.1
5.1
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求