目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-253-109
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées à encastrer
11_25
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_encastrer/11_25/11_253.prj},{NB=emile_maurin_11-253-109},{REF=11-253-109},{COULEUR=Noir},{VERSION=UL 94 V-0},{L1=109},{L2=91},{L3=96},{L4=73},{L5=42},{L6=9},{L7=21.5},{H1=24.0},{H2=20},{F1=1300},{F2=400},{INFOS=INFOTEXTE},{MONTAGE=Tableau de montage},{WEIGHT=45},{COLOR=0},{VER=0},{DESCRIPTION=EPR.110-PF-AE-V0-C1},{CODE=150631-C1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-253 - Poignée encastrable à clipser
Nomenclature
Emile Maurin 11-253-109
REF
Référence
11-253-109
11-253-109
COULEUR
Noir
VERSION
UL 94 V-0
L1
109
109
mm
L2
91
91
mm
L3
96
96
mm
L4
73
73
mm
L5
42
42
mm
L6
9
9
mm
L7
21.5
21.5
mm
H1
24.0
24.0
mm
H2
20
20
mm
F1
1300
1300
N
F2
400
400
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求