目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 11-054-22-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées
11_05
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignees/11_05/11_05.prj},{NB=emile_maurin_11-054-22-8},{REF=11-054-22-8},{MATIERE=Technopolymère},{FIXATION=A méplat},{INSERT=Insert inox},{D1=22},{D2=M8},{D3=14},{D4=18.5},{L1=59.0},{L2=14},{L3=5.2},{L4=21},{L5=5,2},{S1=11},{INFOS=INFOTEXTE},{WRK=Kunststoff},{NDR=8.000},{KDR=6.466},{SW=4.000},{SWT=5.000},{R1=1.750},{R2=1.750},{R3=80.000},{WEIGHT=0.0800},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{X1=13.010},{Y1=6.600},{S=11},{R3X=-1.800},{VERSION=3},{PARTNUMBER=GN 798.4-KT-22-M8},{NORMNR=GN 798.4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 11-05 - Poignée tournante ergonomique; technopolymère, aluminium ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 11-054-22-8
REF
Référence
11-054-22-8
11-054-22-8
MATIERE
Technopolymère
Technopolymère
FIXATION
A méplat
A méplat
INSERT
Insert inox
Insert inox
D1
22
22
mm
D2
M8
M8
D3
14
14
mm
D4
18.5
18.5
mm
L1
59.0
59.0
mm
L2
14
14
mm
L3
5.2
5.2
mm
L4
21
21
mm
L5
5,2
5,2
mm
S1
11
11
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求