目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 13-093-160
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_09/13_093.prj},{NB=emile_maurin_13-093-160},{REF=13-093-160},{FORM=Poignée tournante},{DESCRIPTION=VRU.160+I},{D1=160},{D2=70},{D3=42},{D4=10},{D5=M 8},{H1=35},{H2=65},{H3=26},{H4=22},{H5=17},{DIAM=23},{DIM11=60},{DIM12=350},{DIM13=13},{WEIGHT=700},{PR1=13.0},{PR2=5.0},{PR3=27.0},{R1=4.0},{R2=2.5},{R3=10.0},{R4=30.0},{KUT=16},{MA=8},{MB=6.466},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-093.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-093 - Volant à bras à moyeu large - Poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 13-093-160
REF
Référence
13-093-160
13-093-160
FORM
Forme
Poignée tournante
D1
160
160
mm
D2
70
70
mm
D3
42
42
mm
D4
10
10
mm
D5
M 8
M 8
mm
H1
35
35
mm
H2
65
65
mm
H3
26
26
mm
H4
22
22
mm
H5
17
17
mm
DIAM
Diamètre poignée
23
23
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求