目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-180-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_18
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_18/15_180.prj},{NB=emile_maurin_15-180-40},{REF=15-180-40},{D1=40},{D2=M 8},{D2X=8},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{H3=14.0},{R1=3.000},{R2=15.000},{R3=60.000},{W1=87.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-180.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-180 - Bouton croisillon bakélite - Insert acier
Nomenclature
Emile Maurin 15-180-40
REF
Référence
15-180-40
15-180-40
D1
40
40
mm
D2
M 8
M 8
mm
D3
18
18
mm
H1
25
25
mm
H2
13
13
mm
H3
14.0
14.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求