目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-383-34-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
boutons_divers
15_38
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_38/15_383.prj},{NB=emile_maurin_15-383-34-6},{REF=15-383-34-6},{D1=34},{D2=6},{D2X=6,8},{D4=25},{D5=23},{D6=M 5},{D6X=5},{H1=20},{H2=14},{H3=4.2},{H4=7.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-383.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-383 - Bouton moleté aluminium - Capuchon indexé - Vis de pression
Nomenclature
Emile Maurin 15-383-34-6
REF
Référence
15-383-34-6
15-383-34-6
D1
34
34
mm
D2
H8
6
6
mm
D4
25
25
mm
D5
23
23
mm
D6
M 5
M 5
mm
D6X
5
5
mm
H1
20
20
mm
H2
14
14
mm
H3
4.2
4.2
mm
H4
7.0
7.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求