目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 16-145-32-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Vis et écrous à serrage manuel (Série 16)
16_14
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie16/16_14/16_145.prj},{NB=emile_maurin_16-145-32-6},{REF=16-145-32-6},{CODE=8351},{DESCRIPTION=CT.476/30 B-M6},{DIM01=32},{DIM02=M6},{DIM03=15},{DIM04=13.0},{DIM05=8},{DIM06=15},{WEIGHT=7},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{VERSION=Borgne},{D1=32},{D2=M6},{D3=-},{H1=15},{H2=8},{H3=-},{L1=13.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 16-145 - Ecrou papillon technopolymère à insert laiton
Nomenclature
Emile Maurin 16-145-32-6
REF
Référence
16-145-32-6
16-145-32-6
VERSION
Forme
Borgne
D1
32
32
mm
D2
M6
M6
D3
-
mm
H1
15
15
mm
H2
8
8
mm
H3
-
mm
L1
13.0
13.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求