目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 17-124-27-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_12
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_12/17_124.prj},{NB=emile_maurin_17-124-27-6},{REF=17-124-27-6},{FORM=Avec 1 division - Pince de serrage},{D1=27},{D3=6},{D4=20},{D5=18},{D6=M 4},{D7=33.5},{L1=26},{L2=20},{L3=4.3},{L4=9},{L5=14},{L6=14},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-124.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 17-124 - Vernier moleté aluminium avec collerette - 1 division - Pince de serrage
Nomenclature
Emile Maurin 17-124-27-6
REF
Référence
17-124-27-6
17-124-27-6
FORM
Forme
Avec 1 division - Pince de serrage
D1
27
27
mm
D3
6
6
mm
D4
20
20
mm
D5
18
18
mm
D7
33.5
33.5
mm
L1
26
26
mm
L2
20
20
mm
L3
4.3
4.3
mm
L4
9
9
mm
L5
14
14
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求