目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-1202-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_120
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_120/31_1202.prj},{NB=emile_maurin_31-1202-12},{REF=31-1202-12},{BAGUE=Laiton},{TARAUDAGE=A gauche},{D1=12},{D2=M12},{D3=15.4},{D4=32},{D5=17.5},{D6=22},{L1=16},{L2=12},{H1=66},{H2=50},{H3=22},{S1=19},{W=13},{D2CETOP=M 12 x 1,25},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 648.1-12-M12L-N},{NORMNR=GN 648.1},{D22=M12L},{DG=12.000},{DK=10.106},{PPATH=31_1202/31_1202_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.114},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-1202 - Embout à rotule taraudé acier - Bague laiton - Taraudage à gauche
Nomenclature
Emile Maurin 31-1202-12
REF
Référence
31-1202-12
31-1202-12
BAGUE
Bague extérieure
Laiton
TARAUDAGE
A gauche
D1
H7
12
12
mm
D2
M12
M12
D3
15.4
15.4
mm
D4
32
32
mm
D5
17.5
17.5
mm
D6
22
22
mm
L1
-0.12
16
16
mm
L2
12
12
mm
H1
66
66
mm
H2
50
50
mm
H3
22
22
mm
S1
19
19
mm
W
13
13
°
D2CETOP
M 12 x 1,25
M 12 x 1,25
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求