目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 31-2001-16-32-105
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_200
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_200/31_2001_1.prj},{NB=emile_maurin_31-2001-16-32-105_0},{REF=31-2001-16-32-105},{ANGLE=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Palier lisse},{USINAGE=Lisse},{FORME=Double},{D1=16},{D2=32},{L1=105},{L2=34.0},{L3=16},{L4=36},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 808-32-B16-105-DG},{NORMNR=DIN 808},{PPATH=31_2001_1/31_2001_1_asmtpl.prj},{WKL2=0},{WKR=0},{WKR2=0},{D22=B16},{S=16},{L33=34.0},{T=16},{R=6},{R2=7},{WEIGHT=0.430},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-2001 - Cardan acier - Palier lisse - Double
Nomenclature
Emile Maurin 31-2001-16-32-105
REF
Référence
31-2001-16-32-105
31-2001-16-32-105
ANGLE
MATIERE
Acier
VERSION
Palier lisse
USINAGE
Lisse
FORME
Double
D1
H7
16
16
mm
D2
32
32
mm
L1
105
105
mm
L2
34.0
34.0
mm
L3
+1
16
16
mm
L4
36
36
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求