目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 19-1284-32
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_128
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_128/19_1284.prj},{NB=emile_maurin_19-1284-32_0_1},{REF=19-1284-32},{POS=0},{EPAISSEUR=1},{D1=32},{H1=6},{L1=18},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_128_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.174},{ECCN=83016000},{OBERFLACHE=CR},{KENNZIFFER=mit Gegenhalter},{KZ=2},{PARTNUMBER=115.8-ST-18-H1-CR-2},{NORMNR=GN 115.8},{FORM=ST},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 19-1284 - Loquet à crochet à bouton chromé - Poignée en T
Nomenclature
Emile Maurin 19-1284-32
REF
Référence
19-1284-32
POS
Position
0.000
90.000
0.000
90.000
EPAISSEUR
Epaisseur
D1
32
mm
H1
6
mm
L1
18
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 19-767 - Loquet à came zamac à tête pelliculée noire - Poignée en T
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
K1110 - Verrou quart de tour inox avec poignée en L
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求