目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 37-1940-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_194
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_194/37_194.prj},{NB=emile_maurin_37-1940-30_0_0},{REF=37-1940-30},{PIV=0},{INC=0},{L1=30},{L2=60},{L3=20},{L4=50},{L5=15.0},{L6=39},{L7=55.0},{L8=45},{L9=30},{L10=5.0},{L11=12},{L12=13},{L13=22},{L14=8},{L15=13},{L16=12},{L17=9},{L18=51.5},{L19=21.5},{L20=10},{L21=3},{C1=1.4},{C2=2.9},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_194_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-194 - Charnière à friction inox à 2 axes
Nomenclature
Emile Maurin 37-1940-30
REF
Référence
37-1940-30
37-1940-30
PIV
Pivotement
°
INC
Inclinaison
°
L1
30
30
mm
L2
60
60
mm
L3
20
20
mm
L4
50
50
mm
L5
15.0
15.0
mm
L6
39
39
mm
L7
55.0
55.0
mm
L8
45
45
mm
L9
30
mm
L10
5.0
5.0
mm
L11
12
12
mm
L12
13
13
mm
L13
22
22
mm
L14
8
8
mm
L15
13
13
mm
L16
12
12
mm
L17
9
9
mm
L18
51.5
51.5
mm
L19
21.5
21.5
mm
L20
10
10
mm
L21
3
3
mm
C1
Couple de pivotement
1.4
1.4
Nm
C2
Couple d'inclinaison
2.9
2.9
Nm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求