目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-510-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_51
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_51/26_510.prj},{NB=emile_maurin_26-510-6},{REF=26-510-6},{D1=M 6},{D2=15},{D2G=6.000},{D2K=4.773},{D3=8.5},{D4=11.5},{H1=10.0},{H3=2.0},{H4=6.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-51.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-510 - Embout de protection sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 26-510-6
REF
Référence
26-510-6
26-510-6
D1
M 6
M 6
mm
D2
15
15
mm
D3
8.5
8.5
mm
D4
11.5
11.5
mm
H1
10.0
10.0
mm
H3
2.0
2.0
mm
H4
6.0
6.0
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求