目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-330-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
Sauterelles pneumatiques
26_33
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_pneumatiques/26_33/26_330_assmtab.prj},{NB=emile_maurin_26-330-30_022},{REF=26-330-30},{D1=6.5},{D2=12},{D3=16},{D4=40},{D5=G 1/8},{D6=M 8},{H1=91},{H2=32.5},{H3=56},{L1=328},{L2=260},{L3=72},{L4=0},{EMBOUT=22},{L5=30},{L6=28},{L7=41},{L8=41},{L9=84},{F1=4.0},{F3=2.5},{F5=0.75},{VIS=M 8x35},{VN=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=95034},{GR=3},{VERS=3},{HUBMAX=20},{GEW=1800},{HWMIN=22},{HWMAX=40},{T1=125},{KH=62},{ASG=8},{ASL=35},{PPATH=26_33/26_330_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-330 - Sauterelle pneumatique à tige coulissante
Nomenclature
Emile Maurin 26-330-30
REF
Référence
26-330-30
26-330-30
D1
6.5
6.5
mm
D2
12
12
mm
D3
16
mm
D4
40
40
mm
D5
G 1/8
G 1/8
D6
M 8
M 8
H1
91
91
mm
H2
32.5
32.5
mm
H3
56
56
mm
L1
328
328
mm
L2
260
260
mm
L3
72
72
mm
L4
mm
Enter value for L4
mm
cm
inch
ft
確定
EMBOUT
course embout
mm
Enter value for EMBOUT
course embout
mm
cm
inch
ft
確定
L5
30
30
mm
L6
28
28
mm
L7
41
41
mm
L8
41
41
mm
L9
84
84
mm
F1
4.0
4.0
kN
F3
2.5
2.5
kN
F5
0.75
0.75
kN
VIS
M 8x35
M 8x35
VN
0.8
0.8
dm³
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求