目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin A60ETR32 L=3000
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a60etr.prj},{NB=Emile Maurin A60ETR32 1000},{D=32.0},{L=1000},{KG1=6.313},{TOL=h10 : 0 / -100 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a60_etr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 62
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle A60 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 CALIBRE A FROID - ROND
Nomenclature
Emile Maurin A60ETR32 L=3000
REF
Référence
A60ETR32
A60ETR32
D
Diamètre
32.0
32.0
mm
L
Longueur
mm
Enter value for L
Longueur
mm
cm
inch
ft
確定
KG
Poids
6.313
6.313
kg
TOL
Tolérances
h10 : 0 / -100 µ
h10 : 0 / -100 µ
ISO : µ
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求