目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin PA6GNATR165 L=1000
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pa6gr.prj},{NB=Emile Maurin PA6GNATR165 1000},{COU=Na},{D=165},{L=1000},{KG1=26.100},{TOL=+ 5 / + 1.2},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pa6gr.txt},{LX=1000,[1:1000]},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle PA6G R - PLASTIQUE TECHNIQUE PA 6G - ROND
Nomenclature
Emile Maurin PA6GNATR165 L=1000
REF
Référence
PA6GNATR165
PA6GNATR165
COU
Couleur
Naturel
Noir
Naturel
Noir
D
Diamètre
165
165
mm
L
Longueur
mm
Enter value for L
Longueur
mm
cm
inch
ft
確定
KG
Poids
26.100
26.100
kg
TOL
Tolérances
+ 5 / + 1.2
+ 5 / + 1.2
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle C40 RER - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C40 RECTIFIE h7 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A37 ETP PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A37 ETIRE A FROID - P...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PMMA INCEXTP - PLASTIQUE TECHNIQUE PMMA - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle C35 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C35 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle A60PB ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60Pb A USINABILITE AMEL...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle POM R - PLASTIQUE TECHNIQUE POM C - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PVCGRIS R - PLASTIQUE TECHNIQUE PVC - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle C45 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C45 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PC INCP - PLASTIQUE TECHNIQUE PC - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2C45 EMLAR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE 2C45 EM A USINABILITE A...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle PEHD500 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 500 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle C22 ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON AALIE C22 CALIBRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle CHROME R - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE C40 RECTIFIE CHROME f7 - ...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2C35 EMLAR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE 2C35 EM A USINABILITE A...
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求