G10-651DW
爱普生(中国)有限公司
SCARA机械手
G系列
G10系列
臂长 650 mm
側壁安装
Powered by
CAD模型選擇
{epson/scalar_robot/g_series/g10_series/arm_length_650mm/wall_mounting/protected_model_ip54_asmtab.prj},{NB=G10-651DW_},{WS=},{J3=1},{BASE=Base pw/dw},{J1ARM=J1 Arm 250-r/w},{J2ARM=J2 Arm-p/d},{ZAX=Shaft p/d},{BEL1=Bellows 1},{BEL2=Bellows 2},{BEL3=Bellows 3},{BEL4=Bellows 4},{A=G10-65},{B=DW},{MTYPE=W},{PPATH=../../assemblies/g10_heatsink_asmtpl.prj},{X=9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
爱普生(中国)有限公司
描述
防护型 IP54
明细表
G10-651DW
MODEL
型号
G10-651DW
WS
Working space
Without
With
Without
With
J3
第3关节行程
1 : 150
4 : 390
1 : 150
4 : 390
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求