目錄: ETA
Created: 20.05.2022
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EUPO060200AV
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Roof-Panels-Doors
Powered by
CAD模型選擇
{eta/enux/accessories/roof_panels_doors/eupo_porta_areata_asmtab.prj},{NB=EUPO060200AV(-LOD350)},{CODE=EUPO060200AV},{L=610},{H=1970},{P=90},{A=594},{NOCUPEROU=1},{AAG535=0.000},{LODDEST=architecture},{DESCRGEN=PORTA AERATA+MONTANTI ENUX 600X2000},{MAT=Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata},{SMAT=2,0 mm},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=RAL7035 bucciato},{WEIGHT=0},{IP=IP2X},{PFOR=Porta completa di nr. 2 montanti strutturali; aerazione e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva e completa di accessori di montaggio.},{CONF=1 pz.},{PACK=Film termoplastico},{LODLEVEL=350}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUPO - Ventilated door
Bill of material
EUPO060200AV
CODE
Code
EUPO060200AV
EUPO060200AV
LODLEVEL
LOD Level
350
400
350
400
DESCRGEN
General description
Ventilated door + structural uprights E NUX 600X2000
Ventilated door + structural uprights E NUX 600X2000
MAT
Material
Press bent sheet steel
SMAT
Material thickness
2,0 mm
VER
Painting
Standard electrostatic cycle E DUP ETA: liquid painting with cathodic electrophoresis process with epoxy resin and finishing with thermosetting epoxy polyester powders.
COL
Color
RAL7035 bucciato
L
610
610
mm
H
1970
1970
mm
P
90
mm
WEIGHT
Weight
0
0
kg
IP
IP2X
PFOR
Supply parts
Porta completa di nr. 2 montanti strutturali; aerazione e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva e completa di accessori di montaggio.
CONF
Packaging
1 pz.
PACK
Packaging
Thermoplastic film
WEIGHPACK
Weight pack
0
0
AAQ326
File / hyperlink 1
PDF catalog
EDZ
EPLAN
ETAE.EUPO060200AV.edz
ETAE.EUPO060200AV.edz
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求