svenska
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: Ewellix
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Ewellix
COMPACT-E-3--DIN-TMA-US
Ewellix
Linear Actuators
Control Units
Powered by
CAD模型選擇
{ewellix/linear_actuators/control_units/compact.prj},{NB=COMPACT-E-3-DIN-TMA-US},{COMP=Ewellix},{DESC=Control Unit Compact},{SERIES=COMPACT},{NUM=},{AT=TMA},{V=US},{AC1=},{DS=},{WEIGHT=0.5},{R=3.0},{FONT=6.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ewellix
描述
Compact - Control Unit Compact
明細表
COMPACT-E-3--DIN-TMA-US
COMP
Company
Ewellix
DESC
Description
Control Unit Compact
NUM
Number of used motors
3 Motors
2 Motors
1 Motor
3 Motors
2 Motors
1 Motor
AT
Actuator type
TMA10
TMD10
TFG10
TXG10
TMA10
TMD10
TFG10
TXG10
V
Voltage
120 VAC, 60 Hz, class I
230 VAC, 50 Hz, class I
120 VAC, 60 Hz, class I
230 VAC, 50 Hz, class I
V
PN
Ordering key
COMPACT-E-3-DIN-TMA-US
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求