lietuvių
polski
português
English
73521-01-V001 50 0
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System TE / Economic
Verteiler gerade TE Ø12 mm
Powered by
Wybór modelu CAD
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/economic/vert12te/73521_01_asmtab.prj},{NB=73521-01-V001_50(0_1)},{BESTNR=73521-01-V001},{S=50},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=51},{H2=61},{H3=71},{W=2},{SC=[50:100/0.01]},{PPATH=73521_01_asmtpl.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73521-01 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 1-fach
Bill of material
73521-01-V001_50_0
BESTNR
Bestellnummer
73521-01-V001
73521-01-V001
S
Laenge
mm
Enter value for S
Laenge
mm
cm
inch
ft
&OK
HW
Heizung Winkel
0.000
90.000
0.000
90.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
51
mm
H2
Hoehe
61
mm
H3
Hoehe
71
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
G2
Gewicht
4.5
4.5
KG
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF
Zapytanie ofertowe