lietuvių
polski
português
English
73401-02-V001 95 0
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteiler gerade T Ø10 mm
Powered by
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/vert10/73401_02_asmtab.prj},{NB=73401-02-V001_95(1_0)},{BESTNR=73401-02-V001},{S=95},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=43},{H2=53},{H3=63},{W=2},{SC=[95:115/0.01]},{PPATH=73401_02_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73401-02 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 2-fach
Bill of material
73401-02-V001_95_0
BESTNR
Bestellnummer
73401-02-V001
73401-02-V001
S
Laenge
mm
Enter value for S
Laenge
mm
cm
inch
ft
確定
HW
Heizung Winkel
0.000
90.000
0.000
90.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
43
mm
H2
Hoehe
53
mm
H3
Hoehe
63
mm
W
Anzahl Heizelemente
2
2
G2
Gewicht
4.7
4.7
KG
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求