magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
2159639 CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1
Festo
产品 (A - Z)
C
CRDSNU
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/c/crdsnu/crdsnu_b_asmtab.prj},{NB=2159639 CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1---(0)},{TNR=2159639},{TYP=CRDSNU-B},{KDM=25},{HUB=50},{HUBST=0},{DAE=PPS},{PE=A},{VAR=MG},{AW=A1},{AM=22.000},{B=22.000},{BF=21.100},{CD=8.000},{D=32.000},{D1=26.520},{EE=G1/8},{EW=15.900},{G=20.500},{KK=M10x1.25},{L=13.000},{MM=10.000},{MR=R11},{PL=8.200},{SF=9},{WF=28.800},{XCMIN=104.000},{PPATH=templates/crdsnu_b_asmtpl.prj},{M0=0.410},{MH=1.100},{GTIN=4052568252465}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 45
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
CRDSNU-B - 圆形气缸
明细表
2159639 CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1
TNR
产品代号
2159639
2159639
TYP
型号
CRDSNU-B
KDM
活塞直径 mm
25
25
mm
HUB
行程
50
50
mm
HUBST
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
DAE
缓冲器
PPS
PPS
PE
位置感测
A
VAR
气缸盖
MG
AW
刮尘器
A1
AM
22.000
22.000
mm
B
直径
22.000
22.000
mm
BF
21.100
21.100
mm
CD
直径
8.000
8.000
mm
D
直径
32.000
32.000
mm
D1
直径
26.520
26.520
mm
EE
螺纹
G1/8
G1/8
EW
15.900
15.900
mm
G
20.500
20.500
mm
KK
螺纹
M10x1.25
M10x1.25
L
13.000
13.000
mm
MM
直径
10.000
10.000
mm
MR
R11
R11
mm
PL
8.200
8.200
mm
SF
9
9
mm
WF
28.800
28.800
mm
XC
154.000
154.000
mm
CNSMASSEXACT
重量
0.4650
0.4650
kg
GTIN
4052568252465
4052568252465
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求