magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1320792 DHEB-22-E-D-E-P
Festo
产品 (A - Z)
D
DHEB
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/d/dheb/dheb_asmtab.prj},{NB=1320792 DHEB-22-E-D-E-P---(AUS)},{TNR=1320792},{TYP=DHEB-22-E-D-E-P},{SIZE=22},{PR=ausgefahren},{GF=E},{BR=D},{BM=E},{LF=P},{B1=0.0},{D1=31.5},{D2=24.0},{D3=21.5},{D4=M14x1},{EE=M5},{EE1=M5},{EE2=M3},{H1=75.5},{H2=60.5},{H3=24.2},{H4=21.0},{H5=14.2},{H6=11},{H7=0.0},{H8=0.0},{H9=7},{H10=14.0},{H11=15},{H12=5.0},{H13=0.00},{H14=21.0},{H15=0.0},{H16=0.0},{H17=0.0},{L1=0.0},{L2=0.0},{L3=0},{T1=5},{T2=5},{T3=5.0},{SW1=19},{SW2=17},{SL=-},{PPATH=assemblies/dheb_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.043},{GTIN=4052568230128}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 88
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DHEB - 气囊式抓手
明细表
1320792 DHEB-22-E-D-E-P
TNR
产品代号
1320792
1320792
TYP
型号
DHEB-22-E-D-E-P
DHEB-22-E-D-E-P
SIZE
尺寸
22
22
mm
PR
Position regulation
run out
run in
run out
run in
GF
Grasping function
E
BR
Operating direction
D
D
BM
Bellows material
E
E
LF
Operating direction
P
P
B1
宽度
0.0
0.0
mm
D1
直径
31.5
31.5
mm
D2
直径
24.0
24.0
mm
D3
直径
21.5
21.5
mm
D4
螺纹
M14x1
M14x1
EE
螺纹
M5
M5
EE1
螺纹
M5
M5
EE2
螺纹
M3
M3
H1
高度
75.5
75.5
mm
H2
高度
60.5
60.5
mm
H3
高度
24.2
24.2
mm
H4
高度
21.0
21.0
mm
H5
高度
14.2
14.2
mm
H6
高度
11
11
mm
H7
高度
0.0
0.0
mm
H8
高度
0.0
0.0
mm
H9
高度
7
7
mm
H10
高度
14.0
14.0
mm
H11
高度
15
15
mm
H12
高度
5.0
5.0
mm
H13
高度
0.00
0.00
mm
H14
高度
21.0
21.0
mm
H15
高度
0.0
0.0
mm
H16
高度
0.0
0.0
mm
H17
高度
0.0
0.0
mm
L1
长度
0.0
0.0
mm
L2
长度
0.0
0.0
mm
L3
长度
0
0
mm
T1
深度
5
5
mm
T2
深度
5
5
mm
T3
深度
5.0
5.0
mm
SW1
扳手开口宽度
19
19
mm
SW2
扳手开口宽度
17
17
mm
SL
传感器导轨
-
-
CNSMASSEXACT
重量
0.043
0.043
kg
GTIN
4052568230128
4052568230128
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求