magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
196788 HMVA-DLA18/25
Festo
产品 (A - Z)
H
HMVA
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/h/hmva/hmva_dl.prj},{NB=196788 HMVA-DLA18/25},{TNR=196788},{TYP=HMVA-DLA18/25},{INFO=},{L1=50.000},{L2=36.000},{L3=32.500},{L4=0.000},{H1=50.000},{H2=32.500},{B=14.000},{B1=2.100},{B2=9.100},{D1=9.000},{D2=8.000},{D3=4.500},{D4=M4},{V=1},{EOLDATE=},{GTIN=4052568081232}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
HMVA - 驱动器转接组件
明细表
196788 HMVA-DLA18/25
TNR
产品代号
196788
196788
TYP
型号
HMVA-DLA18/25
HMVA-DLA18/25
INFO
有效期
Information
L1
长度
50.000
50.000
mm
L2
长度
36.000
36.000
mm
L3
长度
32.500
32.500
mm
L4
长度
0.000
0.000
mm
H1
高度
50.000
50.000
mm
H2
高度
32.500
32.500
mm
B
宽度
14.000
14.000
mm
B1
宽度
2.100
mm
B2
宽度
9.100
9.100
mm
D1
直径
9.000
mm
D2
直径
8.000
8.000
mm
D3
直径
4.500
4.500
mm
D4
直径
M4
GTIN
4052568081232
4052568081232
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NSTL - 沟槽螺母
Festo
26.09.2023
HAVB - 连接组件
Festo
24.08.2023
DHDS - 三点式气爪
Festo
22.08.2023
HMSV - 转接组件
Festo
30.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求