magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8174234 VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6
Festo
产品 (A - Z)
V
VZQH
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/v/vzqh/vzqh_asmtab.prj},{NB=8174234 VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6---(high90)},{TNR=8174234},{TYP=VZQH},{LODLEVEL=high},{POS=90},{VEN=2},{BET=H},{NEN=6},{ARM=G},{ARMA=G},{WEGE=V4},{WER=V4},{WEAB=E},{WERKS=PM},{D6=M3},{D4=37},{H1=55.350},{L2=47},{B1=51.8},{B2=69.1},{SW2=32},{PPATH=assemblies/vzqh_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
VZQH (m) - 夹管阀, 模块化系统
明细表
8174234 VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6
TNR
产品代号
8174234
TYP
型号
VZQH
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
POS
功能
closed
open
closed
open
VEN
阀功能
2
BET
Type of operation
H
NEN
标准直径 DN
6
ARM
接口类型,过程阀1
G
T
S1
S5
G
T
S1
S5
ARMA
连接方式,过程阀2
G
T
S1
S5
G
T
S1
S5
WEGE
外壳的材料
V4
WER
壳体盖子材料
V4
WEAB
截止元件的材料
E
S1
E
S1
WERKS
Hand lever material
PM
DRU
介质的压力范围
6
D1
G1/4
D6
螺纹
M3
D4
直径
37
mm
H1
55.350
mm
L1
长度
68.800
mm
L2
长度
47
mm
L3
长度
10.90
mm
L4
长度
10.90
mm
L5
长度
4.80
mm
L6
长度
4.80
mm
T1
12.0
mm
B1
51.8
mm
B2
69.1
mm
SW2
扳手开口宽度
32
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求