magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
161169 MPPE-3-1/4-1-420-B
Festo
产品
电气接口技术
插头连接件
插头连接件,用于阀
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/e_fitting/plug_con/pcfvalves/mppe.prj},{NB=161169 MPPE-3-1/4-1-420-B},{TNR=161169},{TYP=MPPE-3-1/4-1-420-B},{B=48.000},{B1=38.000},{D=4.700},{D1=G 1/4},{D1P=13.157},{KDR1=11.445},{H=140.700},{H1=130.700},{H2=63.300},{H3=25.300},{H4=34.800},{H5=13.800},{H6=5.000},{L=62.000},{L1=30.000},{VERS=1},{CNSMASSEXACT=0.118},{GTIN=4052568128425}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MPPE - 比例调压阀
明细表
161169 MPPE-3-1/4-1-420-B
TNR
产品代号
161169
161169
TYP
MPPE-3-1/4-1-420-B
MPPE-3-1/4-1-420-B
B
长度
48.000
48.000
mm
B1
长度
38.000
38.000
mm
D
直径
4.700
4.700
mm
D1
螺纹
G 1/4
G 1/4
H
高度
140.700
140.700
mm
H1
高度
130.700
130.700
mm
H2
高度
63.300
63.300
mm
H3
高度
25.300
25.300
mm
H4
高度
34.800
34.800
mm
H5
高度
13.800
13.800
mm
H6
高度
5.000
5.000
mm
L
长度
62.000
62.000
mm
L1
长度
30.000
30.000
mm
CNSMASSEXACT
重量
0.118
0.118
kg
GTIN
4052568128425
4052568128425
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求