magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8148933 DAMS-C7-2-D
Festo
产品
气驱动器
气缸附件/驱动单元附件
驱动单元的安装元件
双耳环安装件
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/swivel_f/dams_c7_asmtab.prj},{NB=8148933 DAMS-C7-2-D---(high)},{TNR=8148933},{TYP=DAMS-C7-2-D},{KOL=2},{BEF=MP2},{LODLEVEL=high},{CB=0.780},{CD=0.500},{E=2.500},{FH=0.375},{M=0.500},{R=1.840},{UB=1.750},{D1=0.530},{D2=0.340},{D3=1.125},{RAD=0.250},{T2=0.140},{CB2=0.000},{CH=0.300},{GTIN=4052568575007}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DAMS-C7 - 耳轴安装件
明细表
8148933 DAMS-C7-2-D
TNR
产品代号
8148933
8148933
TYP
型号
DAMS-C7-2-D
DAMS-C7-2-D
KOL
活塞直径
2
2
英寸
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
CB
0.780
0.780
英寸
CD
0.500
0.500
英寸
E
2.500
2.500
英寸
FH
0.375
0.375
英寸
FL
1.125
1.125
英寸
M
0.500
0.500
英寸
R
1.840
1.840
英寸
UB
1.750
1.750
英寸
D1
0.530
0.530
英寸
D2
0.340
0.340
英寸
D3
1.125
1.125
英寸
RAD
0.250
0.250
英寸
RAD2
0.120
0.120
英寸
T
0.080
0.080
英寸
T2
0.140
0.140
英寸
CB2
0.000
0.000
英寸
ANG
10.000
10.000
°
GTIN
4052568575007
4052568575007
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求