您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
160677 CRDSW-40-10-P-A
Festo
产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
不锈钢气缸
CRDSW
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2014年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdsw/crdsw_ass.prj},{NB=160677 CRDSW-40-10-P-A---(asm_0_0)},{TNR=160677},{TYP=CRDSW},{INFO=2014-12-31},{KDM=40},{VAR=P-A},{SCHJ=0.000},{POD=0.000},{ASM=0.000},{GP=25.500},{HUBF=standard},{HUB=10},{HUBST=0},{KST=0},{AM=24.000},{B=38.000},{B1=46.000},{B2=44.800},{BE=M 38x1,5},{BEP=38.000},{BEKDR=36.160},{BF=35.000},{BG=9.600},{D=49.000},{D1=50.000},{D4=41.600},{EE=G1/4},{EEP=13.157},{EEKDR=11.445},{J3=16.000},{KK=M 12},{KKP=12.000},{KKKDR=9.853},{KW=10.000},{MM=16.000},{L2=113.000},{L7=10.500},{RT=M 10x1},{RTP=10.000},{RTKDR=8.773},{PL=12.000},{VA=16.000},{VD=3.000},{WF=45.000},{ZJ=158.000},{SW1=13.000},{KSTMAX=9.000},{HUBW=[10:500]},{BR=2.000},{B4=7.000},{H4=3.000},{C1=15.200},{C2=21.200},{EOLDATE=31.12.2014}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
CRDSW - 圆形气缸
明细表
160677 CRDSW-40-10-P-A
TNR
产品代号
160677
160677
TYP
型号
CRDSW
INFO
有效期
Information
2014-12-31
KDM
活塞直径
40
40
mm
VAR
Model
P-A
HUBF
Stroke standard/variabel
standard
HUB
行程
mm
Enter value for HUB
行程
mm
cm
inch
ft
確定
HUBST
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
KST
Nut position
mm
Enter value for KST
Nut position
mm
cm
inch
ft
確定
AM
长度
24.000
24.000
mm
B
直径
38.000
38.000
mm
B1
宽度
46.000
46.000
mm
B2
直径
44.800
44.800
mm
BE
螺纹
M 38x1,5
M 38x1,5
BF
长度
35.000
35.000
mm
BG
深度
9.600
9.600
mm
D
直径
49.000
49.000
mm
D1
直径
50.000
50.000
mm
D4
直径
41.600
41.600
mm
EE
螺纹
G1/4
G1/4
KK
螺纹
M 12
M 12
mm
KW
宽度
10.000
10.000
mm
MM
直径
16.000
16.000
mm
L2
长度
113.000
113.000
mm
RT
螺纹
M 10x1
M 10x1
PL
长度
12.000
12.000
mm
VA
宽度
16.000
16.000
mm
VD
宽度
3.000
3.000
mm
WF
宽度
45.000
45.000
mm
ZJ
长度
158.000
158.000
mm
SW1
扳手开口宽度
13.000
13.000
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求