magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
35556 VAD-ME-3/8---(high)
Festo
产品
真空技术
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/vacuum/v_gen/vad.prj},{NB=35556 VAD-ME-3/8---(high)},{TNR=35556},{B=22.000},{D4=5.200},{D5=5.200},{H1=113.100},{H2=11.000},{H3=10.000},{H4=39.000},{H5=56.000},{H6=84.100},{L1=101.800},{L2=61.000},{L3=32.000},{L4=23.500},{L5=21.500},{L6=48.000},{L7=39.500},{L8=58.000},{NDM1=16.662},{LDM1=14.950},{NDM2=5.000},{LDM2=4.134},{NDM3=13.157},{LDM3=11.445},{VER=2},{CNSMASSEXACT=0.2420},{V=0},{L9=19.600},{H8=16.000},{L10=21.500},{B2=21.000},{L11=40.800},{R=50.000},{H9=44.400},{L12=35.600},{H10=31.200},{B3=7.800},{B4=6.600},{L13=3.200},{R2=3.500},{H11=3.100},{B5=14.800},{N1X=3.500},{N1Y=9.000},{NS=0.700},{N2X=21.500},{N2Y=1.500},{A=2.500},{B6=0.000},{L14=0.000},{TYP=VAD-ME-3/8},{INFO=},{D1=G3/8},{D2=M5},{LODLEVEL=high}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
VAD-M - 真空发生器
明细表
35556 VAD-ME-3/8---(high)
TNR
产品代号
35556
35556
TYP
型号
VAD-ME-3/8
VAD-ME-3/8
INFO
有效期
Information
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
B
宽度
22.000
22.000
mm
D1
螺纹
G3/8
G3/8
D2
螺纹
M5
M5
D3
螺纹
G1/4
G1/4
D4
直径
5.200
5.200
mm
D5
直径
5.200
5.200
mm
H1
高度
113.100
113.100
mm
H2
高度
11.000
11.000
mm
H3
高度
10.000
10.000
mm
H4
高度
39.000
39.000
mm
H5
高度
56.000
56.000
mm
H6
高度
84.100
84.100
mm
L1
长度
101.800
101.800
mm
L2
长度
61.000
61.000
mm
L3
长度
32.000
32.000
mm
L4
长度
23.500
23.500
mm
L5
长度
21.500
21.500
mm
L6
长度
48.000
48.000
mm
L7
长度
39.500
39.500
mm
L8
长度
58.000
58.000
mm
CNSMASSEXACT
重量
0.2420
0.2420
kg
GTIN
4052568010140
4052568010140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求