magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
162516 VADM-95-P---(0)
Festo
产品
真空技术
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/vacuum/v_gen/vadm_asmtab.prj},{NB=162516 VADM-95-P---(0)},{TNR=162516},{TYP=VADM-95-P},{NW=95},{SA=P},{OPT=0},{B1=18.000},{B2=13.400},{B3=18.000},{D1=G1/8},{D1T=8.000},{D2=G1/8},{D2T=8.000},{D3=4.200},{D4=M2.5},{D4T=8.000},{H1=93.400},{H2=63.400},{H3=48.900},{H4=25.500},{H5=23.300},{H6=33.000},{H7=18.000},{H20=57.900},{H21=22.800},{L1=91.400},{L2=61.000},{L3=28.400},{L4=43.300},{L5=8.700},{L6=13.200},{L7=9.700},{L8=24.500},{L9=61.000},{L10=78.800},{L11=9.500},{L12=2.300},{L13=55.000},{L14=4.500},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=9.728},{KDM2=8.566},{NDM4=2.500},{KDM4=2.013},{SW=0.000},{TNRB=3568},{VER=4},{PPATH=assemblies/vadm_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.220},{GTIN=4052568131388}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
VADM - 真空发生器
明细表
162516 VADM-95-P---(0)
TNR
产品代号
162516
162516
TYP
型号
VADM-95-P
VADM-95-P
OPT
电磁线圈
0.000
180.000
0.000
180.000
°
B1
宽度
18.000
18.000
mm
B2
宽度
13.400
13.400
mm
B3
宽度
18.000
18.000
mm
D1
螺纹
G1/8
G1/8
D2
螺纹
G1/8
G1/8
D3
直径
4.200
4.200
mm
D4
螺纹
M2.5
M2.5
H1
高度
93.400
93.400
mm
H2
高度
63.400
63.400
mm
H3
高度
48.900
48.900
mm
H4
高度
25.500
25.500
mm
H5
高度
23.300
23.300
mm
H6
高度
33.000
33.000
mm
H7
高度
18.000
18.000
mm
L1
长度
91.400
91.400
mm
L2
长度
61.000
61.000
mm
L3
长度
28.400
28.400
mm
L4
长度
43.300
43.300
mm
L5
长度
8.700
8.700
mm
L6
长度
13.200
13.200
mm
L7
长度
9.700
9.700
mm
L8
长度
24.500
24.500
mm
L9
长度
61.000
61.000
mm
L10
长度
78.800
78.800
mm
L11
长度
9.500
9.500
mm
L12
长度
2.300
2.300
mm
L13
长度
55.000
55.000
mm
L14
长度
4.500
4.500
mm
CNSMASSEXACT
重量
0.220
0.220
kg
GTIN
4052568131388
4052568131388
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求