目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2051.72.030.030
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
光滑的
Sliding guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_01/d05_01_01/2051_72.prj},{NB=2051.72.030.030},{DOC=2051_72_pdf},{D1=30.000},{D3=48.000},{R=2.500},{L1=30},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2051.72. - 导向套 ECO-LINE, 带固态润滑剂的青铜, ISO 9448-2
明细表
2051.72.030.030
BC
订购编号
2051.72.030.030
2051.72.030.030
DOC
目录页
2051_72_pdf
D1
导向直径
30.000
30.000
mm
D3
安装直径
48.000
48.000
mm
R
2.500
2.500
mm
L1
长度
30.000
37.000
47.000
60.000
77.000
95.000
30.000
37.000
47.000
60.000
77.000
95.000
mm
GEW
体重
0.271
0.271
kg
ZTC
海关税号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求