目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
244.25.3.027.10
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧和定距单元
弹簧和定距单元
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f06/f06_02/244_xx_3_10_asmtab.prj},{NB=244.25.3.027.10},{DOC=244_xx_3_10.pdf},{FD=25.000},{D1=12.000},{S=1.800},{H=27},{D2=M8},{D3=18.000},{D4=20.000},{D5=25.000},{S1=3.000},{S2=4.000},{M=8.000},{FEKL=12.900},{HSD1=6.400},{HSD2=17.000},{ZSL1=40.000},{PPATH=244_xx_3_10_asmsbl.prj},{GEW24410=0.004},{GEW2447=0.012},{GEW24412=0.138},{GEW24413=0.035},{ZTC=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
244.xx.3.xxx.10 - 压缩弹簧用弹簧定距装置,低安装空间,无挡套
明细表
244.25.3.027.10
BC
订购编号
244.25.3.027.10
244.25.3.027.10
DOC
目录页
244_xx_3_10.pdf
FD
弹簧的直径
25.000
25.000
mm
D1
12.000
12.000
mm
S
1.800
1.800
mm
H
27.000
33.000
38.000
44.000
48.000
61.000
72.000
80.000
27.000
33.000
38.000
44.000
48.000
61.000
72.000
80.000
mm
D2
M8
M8
mm
D3
18.000
18.000
mm
D4
20.000
20.000
mm
D5
25.000
25.000
mm
S1
3.000
3.000
mm
S2
4.000
4.000
mm
GEW
体重
0.249
0.249
kg
ZTC
海关税号
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求