目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2478.20.20.1.01
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧销, 顶料装置
Lifting units to Mercedes-Benz
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f11/f11_03/2478_20_20_1.prj},{NB=2478.20.20.1.01},{DOC=2478_20_20_1_pdf},{GR=1.000},{D1=32.000},{D2=38.000},{D3=19.500},{D4=21.000},{L1=81.000},{L2=113.000},{SL=30.000},{M=2192.12.06.030},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2478.20.20.1. - 供奔驰起吊元件的导柱
明细表
2478.20.20.1.01
BC
订购编号
2478.20.20.1.01
2478.20.20.1.01
DOC
目录页
2478_20_20_1_pdf
GR
型号
1.000
1.000
D1
导向直径
32.000
mm
D2
Collar diameter
38.000
mm
D3
19.500
mm
D4
21.000
mm
L1
81.000
81.000
mm
L2
长度
113.000
113.000
mm
M
圆柱头螺栓
2192.12.06.030
2192.12.06.030
mm
GEW
体重
0.544
0.544
kg
ZTC
海关税号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求