目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2479.004.016.15
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
小外形尺寸 较小弹力
2479.0xx. Ejector pin units, NitrogEN gas springs
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_12/2479_004_00xxx.prj},{NB=2479.004.016.15},{BC=2479.004.016.15},{DOC=2479_030},{P=1.500},{NM=M16x1.5},{SW=24.000},{H=8.000},{M=16.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2479.004. - 六角螺母
明细表
2479.004.016.15
BC
订购编号
2479.004.016.15
2479.004.016.15
DOC
目录页
2479_030
NM
螺纹
M16x1.5
M16x1.5
mm
SW
24.000
24.000
mm
H
8.000
8.000
mm
ZTC
海关税号
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求