目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.27.11
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
复合配件
微系统
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_02/2480_00_27_11.prj},{NB=2480.00.27.11},{BC=2480.00.27.11},{DOC=2480_00_27_1x.pdf},{DA=4.000},{DI=2.000},{L=1000.000},{GEW=0.074},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2480.00.27.11 - 24°微型椎体的管
明细表
2480.00.27.11
BC
订购编号
2480.00.27.11
DOC
目录页
2480_00_27_1x.pdf
DA
外径
4.000
mm
DI
内径
2.000
mm
L
长度
1000.000
mm
GEW
体重
0.074
kg
ZTC
海关税号
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求