目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
252.5.020.040.1000
FIBRO
标准件
弹性体
FIBROFLEX®
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/g/g01/252.prj},{NB=252.5.020.040.1000},{DOC=252_pdf},{MAT=5},{A=20},{B=40},{BB=1)},{L1=1000},{R=2.500},{ZTC=39172900},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=252.5.020.040.1000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 39
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
252. - FIBROFLEX®-方形棒材
明细表
252.5.020.040.1000
BC
订购编号
252.5.020.040.1000
252.5.020.040.1000
DOC
目录页
252_pdf
MAT
弹簧硬度
80 Shore A
90 Shore A
95 Shore A
80 Shore A
90 Shore A
95 Shore A
A
高度
20
20
mm
B
宽度
40
40
mm
L1
长度
1000.000
1000.000
mm
GEW
体重
0.856
0.856
kg
ZTC
海关税号
39172900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求