目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
237.8.0600.100
FIBRO
标准件
注塑模标准件
成型 / 脱模
脱模
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_3/3_3_1/237-8.prj},{NB=237.8.0600.100},{DOC=237_8_pdf},{D1=6.000},{L1=100},{D2=12.000},{K=5.000},{R=0.500},{ZTC=84807900},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=237.8.0600.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 52
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
237.8. - 弹顶销, 表面渗氮,DIN 1530-1 A-Typ
明细表
237.8.0600.100
BC
订购编号
237.8.0600.100
237.8.0600.100
DOC
目录页
237_8_pdf
D1
轴的直径
6.000
6.000
mm
L1
长度
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
315.000
400.000
500.000
630.000
800.000
100.000
125.000
160.000
200.000
250.000
315.000
400.000
500.000
630.000
800.000
mm
D2
Head diameter
12.000
12.000
mm
K
头部高度
5.000
5.000
mm
R
0.500
0.500
mm
GEW
体重
0.026
0.026
kg
ZTC
海关税号
84807900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求