FLEXA RQB1 45-M 15101028225
Flexa
FLEXAquick
RQB1 45 full plastic (PA),45° bend IP66
Powered by
CAD模型選擇
{flexa/flexaquick_connectors/rqb1_45/rqb1_45_m.prj},{NB=FLEXA RQB1 45-M 15101028225},{AUS=1},{AD=28.5},{G=M25x1,5},{NDM=25.0},{I=17.0},{B=37.0},{C=13.0},{E=64.0},{F=72.0},{SW=32},{VERS1=6},{VERS2=2},{SW1=24},{TD=37.000},{TT=28.000},{RADP1=24.200},{RADP2=8.000},{R=37.600},{DH=25.000},{FA=2.000},{ASW=1.000},{AH=8.000},{GEWA=25.000},{GEWP=1.500},{DASW=38.000},{GLB=79.800},{SMB=3.000},{STD=30.950},{FB=11.000},{FT=9.200},{FAB=5.000},{MD=0.001},{GEW=2.64},{VPE=25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
RQB1 45-M - Kunststoff-Schnellverschraubungs Bogen 45° mit Gewindeanschluß metrisch nach EN 60423
Bill of material
FLEXA RQB1 45-M 15101028225
AUS
Color
black
gray
black
gray
ART
FLEXA No.
15101028225
15101028225
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
G
Thread M
M25x1,5
M25x1,5
I
Smallest inner ø
17.0
17.0
mm
B
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
SW
Wrench size across flats
32
32
mm
GEW
Weight
2.64
2.64
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求