6381010
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_pieni
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_pieni/sha_mrp.prj},{NB=6381010},{SHA256=GnSdTKjRWbyQ1YrUbGoul1rGn5cUS/onYcmGxlbfANI=},{INAME=6381010},{NAME=6381010},{NNCUSTOM=SHA/MRP},{NTCUSTOM=Volantino pieno},{NBCUSTOM=6381010},{LINACUSTOM=6381010},{STEPFILE=6381010_SHA125_MRP.stp},{PNGFILE=SHA_MRP},{DWGFILE=SHA_MRP},{CODE=6381010},{MOD=SHA/125-MRP},{D=125},{H=51},{L=103},{L1=54},{C=24},{B=17},{A=24},{D1=6},{E=12},{F=28},{G=21},{P=52},{N=M 4},{WGT=284},{MAT=Tecnopolimero nero, finitura opaca. Manopola girevole ribaltabile a scomparsa. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
SHA/MRP - Volantino pieno
Bill of material
6381010
CODE
code
6381010
6381010
MOD
Modello
SHA/125-MRP
SHA/125-MRP
D
125
125
mm
H
51
51
mm
L
103
103
mm
L1
54
54
mm
C
24
24
mm
B
17
17
mm
A
24
24
mm
D1
6
6
mm
E
12
12
mm
F
28
28
mm
G
21
21
mm
P
52
52
mm
N
M 4
M 4
WGT
weight
284
284
g
MAT
Materiale
Tecnopolimero nero, finitura opaca. Manopola girevole ribaltabile a scomparsa. Mozzo in acciaio zincato affiorante superiormente.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求