7102015
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_pieni
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_pieni/vpr_m.prj},{NB=7102015},{SHA256=/L3L927zvf80L5fcM6pVtoSll9Rs1UdWWU3PiDlr1y0=},{INAME=7102015},{NAME=7102015},{NNCUSTOM=VPR/M},{NTCUSTOM=Volantino pieno},{NBCUSTOM=7102015},{LINACUSTOM=7102015},{STEPFILE=7102015_VPR150_M.stp},{PNGFILE=VPR_M},{DWGFILE=VPR_M},{CODE=7102015},{MOD=VPR/150-M},{D=150},{H=48},{L=113},{C=18},{B=20},{A=32},{D1=6},{E=13},{F=38},{MGE=25x65},{N=M10},{WGT=541},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
VPR/M - Volantino pieno
Bill of material
7102015
CODE
code
7102015
7102015
MOD
Modello
VPR/150-M
VPR/150-M
D
150
150
mm
H
48
48
mm
L
113
113
mm
C
18
18
mm
B
20
20
mm
A
32
32
mm
D1
6
6
mm
E
13
13
mm
F
38
38
mm
MGE
25x65
25x65
mm
N
M10
M10
WGT
weight
541
541
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求