7747321
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/app_a.prj},{NB=7747321},{SHA256=UNQsjDRB2e3u3nDpktF3fmjWJ81MBao3rSpaGimo3eo=},{INAME=7747321},{NAME=7747321},{NNCUSTOM=APP/A},{NTCUSTOM=Pressore a puntale e molla},{NBCUSTOM=7747321},{LINACUSTOM=7747321},{STEPFILE=7747321_APP_16_AR.stp},{PNGFILE=APP_A},{DWGFILE=APP_A},{CODE=7747321},{MOD=APP/16AR},{L=16},{L3=2},{D1=4.0},{D=M 8},{N1=22},{N2=45},{WGT=4.0},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in acciaio. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
APP/A - Pressore a puntale e molla
Bill of material
7747321
CODE
code
7747321
7747321
MOD
Modello
APP/16AR
APP/16AR
L
16
16
mm
L3
2
2
mm
D1
4.0
4.0
mm
D
M 8
M 8
mm
N1
preload
22
22
N
N2
max load
45
45
N
WGT
weight
4.0
4.0
g
MAT
Materiale
Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in acciaio. Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求