7747963
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apse_i.prj},{NB=7747963},{SHA256=K09+lQSZmSIaKiRlKd4OvMbr6fTuf+bhta1z+yFf88c=},{INAME=7747963},{NAME=7747963},{NNCUSTOM=APSE/I},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747963},{LINACUSTOM=7747963},{STEPFILE=7747963_APSE_16_IR.stp},{PNGFILE=APSE_I},{DWGFILE=APSE_I},{CODE=7747963},{MOD=APSE/16IR},{L=16},{L3=1.5},{D1=5.0},{D=M 8},{Y=4.0},{N1=47},{N2=73},{WGT=3.6},{MAT=Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa cava esagonale.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
APSE/I - Pressore a sfera e molla
Bill of material
7747963
CODE
code
7747963
7747963
MOD
Modello
APSE/16IR
APSE/16IR
L
16
16
mm
L3
1.5
1.5
mm
D1
5.0
5.0
mm
D
M 8
M 8
Y
4.0
4.0
mm
N1
preload
47
47
N
N2
max load
73
73
N
WGT
weight
3.6
3.6
g
MAT
Materiale
Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa cava esagonale.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求